Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

24.05.2018

Sensore di precisione laser ottico

Per un riconoscimento oggetti di prim’ordine

Sensore di precisione laser ottico

Poter riconoscere in sicurezza i dettagli più minuti è da sempre una grande sfida. Il sensore optoelettronico BOS 21M High Precision Laser, della famiglia di fotocellule a tasteggio diretto con soppressione dello sfondo, dimostra proprio qui la sua particolare classe. Il sensore eccelle per la straordinaria precisione in ogni applicazione di riconoscimento e convince per le numerose ed utili funzionalità aggiuntive.

Utilizzando diverse modalità di riconoscimento e analisi, anche oggetti complessi si possono rilevare con precisione assoluta. E quando altri sensori raggiungono i loro limiti, il sensore di precisione laser affronta con abilità anche applicazioni complesse.
A tale scopo, potrete scegliere fra due diverse modalità sensoristiche:
Nella modalità Soppressione sfondo, il sensore seguirà il Teach-in sull’oggetto da riconoscere, che verrà poi rilevato con grande precisione.
Nella modalità sensoristica analisi sfondo, il Teach-in verrà eseguito sullo sfondo: gli oggetti che compariranno davanti allo sfondo saranno discriminati in maniera efficace. Il BOS 21M HPL può così riconoscere con sicurezza, in particolare gli oggetti lucidi o riflettenti.

Grazie a queste due modalità operative, otterrete sempre massima precisione ed affidabilità: tramite IO-Link, potrete infatti agevolmente commutare la modalità di lavoro in base al tipo di oggetto, sfruttando sempre il metodo di riconoscimento migliore e più affidabile.

E se dovrete utilizzare il sensore in ambienti critici, con forte luce di disturbo, l’intelligente funzione di soppressione luce inquinante vi offrirà risultati ancora migliori. Con tale funzione, in particolare, il sensore filtra in modo affidabile disturbi e luce inquinante, consentendo di prevenire errori di commutazione e i conseguenti fermi d’impianto.

Caratteristiche specifiche

  • riconoscimento estremamente preciso degli oggetti anche in ambienti difficili
  • principio sensoristico commutabile fra Soppressione sfondo/Analisi sfondo
  • pretrattamento intelligente dei dati nel sensore
  • diagnosi rapida ed efficiente

Sensore di precisione laser ottico

Downloads

  • Optical Laser Precision Sensor: BOS 21M

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare