Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

03.04.2019

Sensore laser di distanza con IO-Link e funzioni aggiuntive

Preciso sensore laser per determinazione assoluta della distanza da oggetti

Preciso sensore laser per determinazione assoluta della distanza da oggetti

Quando occorre determinare con precisione distanze di oggetti, il nostro sensore di distanza IO-Link è la scelta ideale. Ne sarete convinti, ad esempio se dovrete rilevare con precisione la posizione di un componente, o interrogare in modo affidabile altezze d’impilamento.

Il raggio laser sottile e ben delimitato consente di riconoscere con grande esattezza soprattutto piccoli oggetti. A tale scopo, potrete definire in modo personalizzato il campo di misura del sensore: la curva caratteristica analogica è infatti adattabile in base alla vostra applicazione.
Inoltre, il sensore vi offre un’uscita di commutazione, che potrete utilizzare come interruttore di fine corsa: potrete così stabilire, ad esempio, che il sensore commuti in assenza di approvvigionamento.
L’impostazione del sensore è agevole: il Teach-in del punto di commutazione e della la curva caratteristica si svolgono semplicemente premendo un tasto. E grazie all’angolare di tenuta, o al fissaggio a coda di rondine, avrete montato il sensore in poco tempo. Anche questo contribuirà alla rapida messa in funzione.

Caratteristiche principali

  • Varie modalità di misurazione (misurazione a campo scuro, misurazione multipla, modalità Trasparente)
  • Contatore d’esercizio; funzioni di conteggio e temporizzazione
  • Registrazione dati statistici
  • Preciso raggio laser di classe 1 (non richiede misure di sicurezza aggiuntive)
  • Elevata risoluzione (10…100 μm)
  • Custodia in metallo, con ottica in vetro
  • Ingresso Reset

Sensore laser di distanza con IO-Link e funzioni aggiuntive

Argomenti correlati

Downloads

  • BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare