Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

06.03.2019

Sensori capacitivi in M12 con IO-Link

Funzionalità estesa: più di un segnale di commutazione

Sensori capacitivi in M12 – ora anche con IO-Link

Se vi occorre rilevare senza contatto oggetti metallici e non, oppure livelli a diretto contatto con fluidi, con i nostri sensori capacitivi compatti sarete in buone mani. Le varianti a filo sono ideali per il riconoscimento di oggetti; quelle non a filo, per il rilevamento di livelli.

A tale scopo, la nuova generazione, nella forma costruttiva M12, offre caratteristiche tecniche ottimizzate. Potrete così scegliere fra versioni con interfaccia IO-Link e stadio finale convenzionale – ossia, normalmente aperto o normalmente chiuso – ciascuna con funzione Push-Pull. Mediante la linea di Teach-in, potrete adattare molto semplicemente la sensibilità all’applicazione del caso.
Nelle versioni IO-Link, sfrutterete da una postazione centralizzata un’ampia gamma di possibilità: ad esempio, la parametrizzazione o la diagnostica tramite sorveglianza dei valori di processo.
In sintesi, otterrete maggiore sicurezza per le vostre applicazioni.

Caratteristiche principali

  • Impostazione agevole tramite linea di Teach-in, particolarmente vantaggiosa in punti difficilmente accessibili
  • Funzionalità estesa tramite IO-Link
  • Resistente corpo VA-1.4404
  • Grado di protezione IP67
  • Indicatore di funzionamento, di stato e di funzione di commutazione
  • Elevata distanza di commutazione

Sensori capacitivi in M12 con IO-Link

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare