Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

24.09.2018

Sensori indutt. alte temp. vari formati

Riconoscere gli oggetti in modo affidabile – con temperature ambientali molto elevate

Riconoscere gli oggetti in modo affidabile – con temperature ambientali molto elevate

La nostra ampia gamma di sensori induttivi per le alte temperature facilita il riconoscimento e il posizionamento di oggetti in modo affidabile e senza contatto a temperature ambiente molto elevate. A seconda della versione, i sensori resistono a temperature sino a 230 °C.

Un ulteriore punto di forza: Per risolvere in modo affidabile le molteplici condizioni di montaggio, sono ora disponibili le nuove versioni nei formati M8, M18, M30 e in varie custodie cubiche.

I sensori sono inoltre facili da installare e utilizzare – grazie a raccordi standard unificati, cavi di varia natura e idonei accessori, ad esempio i cavi per le alte temperature.

Caratteristiche principali

  • per temperature ambiente sino a 230 °C
  • per le diverse condizioni di montaggio: disponibili nei formati M8, M18, M30 e in varie custodie cubiche
  • veloci da installare e sostituire grazie al raccordo standardizzato
  • Sensori e accessori di qualità da un'unica fonte

Sensori induttivi per alte temperature

Downloads

  • Inductive high temperature sensors in a variety of form factors

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare