Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

10.02.2022

Telecamera 3D BVS 3D-RV0

Innovativa, potente e intelligente: la nostra nuova telecamera 3D

Telecamera 3D

Bassi costi di sistema, implementazione veloce e un alto grado di flessibilità nell'applicazione, questo è ciò che promette la famiglia di prodotti BVS 3D-RV0 di telecamere 3D intelligenti. Con un processore integrato e moduli software specifici per l'applicazione sulla telecamera, BVS 3D-RV0 offre un'elaborazione delle immagini 3D a funzionamento indipendente e può quindi essere utilizzato molto facilmente anche come sensore stereo 3D. Le informazioni 3D elaborate, come i punti di prelievo, sono inoltrate direttamente all'applicazione del robot da BVS 3D-RV0.

Telecamera 3D e sensore di visione 3D in un solo prodotto

La telecamera 3D BVS 3D-RV0 è facile da usare e offre un alto grado di flessibilità nella sua applicazione. Con le funzioni di elaborazione a bordo, BVS 3D-RV0 può essere integrato direttamente in qualsiasi applicazione robotica, per lo più senza la necessità di un computer esterno. Permette ai robot di generare ed elaborare dati basati sul tempo e sulla posizione in tempo reale.

Moduli software per applicazioni specifiche

Un pacchetto software a bordo rende molto facile utilizzare BVS 3D-RV0 come un sensore di visione 3D. Ulteriori strumenti intelligenti sono offerti dalla suite software opzionale rc_reason per compiti specifici. Inoltre, l'interfaccia GigE Vision integrata permette la connessione a un PC e offre quindi la flessibilità di una telecamera 3D. I dati della telecamera possono essere ulteriormente elaborati e possono essere create applicazioni 3D indipendenti.

Con l'aiuto di ego-motion, BVS 3D-RV0 determina la propria posizione e si orienta con una precisione millimetrica e una latenza molto bassa. I dati precisi di ego-motion sono generati in modo affidabile anche in presenza di vibrazioni. Un'interfaccia web intuitiva permette un'impostazione e una configurazione facili. Più telecamere BVS 3D-RV0 possono anche operare nello stesso spazio di lavoro senza problemi.

I modelli di telecamere catturano fino a 1,2 milioni di punti di dati 3D e, a seconda della risoluzione, raggiungono frame rate fino a 25 Hz. Diverse interfacce robotiche sono già integrate per la comunicazione tra il robot e la telecamera.

Le caratteristiche speciali

  • Implementazione veloce e funzionamento facile grazie all'interfaccia utente web-friendly
  • Alta flessibilità di applicazione grazie ai moduli software opzionali e all'interfaccia GigE Vision
  • Bassi costi di sistema e alta affidabilità del sistema grazie all'elaborazione a bordo e ai moduli software specifici per l'applicazione
  • Maggiore produttività grazie a moduli software intelligenti

Spazio di lavoro

Dati in uscita

  • Informazioni 3D elaborate: Punti di presa, dimensioni dell'oggetto, posizione del supporto di carico, livello di riempimento del supporto di carico

  • Dati della telecamera tramite GigE Vision: immagine della telecamera sinistra e destra, immagine di profondità (immagine di disparità), immagine della conferenza, immagine di errore

Argomenti correlati

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare