Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

14.02.2022

Testina di lettura/scrittura UHF con unità di elaborazione IO-Link integrata

Sistema di automazione e monitoraggio intelligente

Testina di lettura/scrittura UHF con unità di valutazione IO-Link integrata

Una tecnologia dei sensori potente e intelligente e soluzioni multifunzionali costituiscono la base per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle vostre macchine e dei vostri sistemi.

Grazie alle loro caratteristiche intelligenti, i nostri componenti intelligenti vi forniscono dati diagnostici preziosi e uniformi, oltre ai dati di processo e di condizione. Vi aprono quindi possibilità completamente nuove - dal monitoraggio delle condizioni della macchina e di interi impianti, attraverso la manutenzione predittiva/preventiva, fino a modelli di business completamente nuovi.

Lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS) rappresenta quindi la filosofia di automazione completa di Balluff. Grazie al suo concetto di funzionamento e configurazione standardizzati, i lunghi tempi di messa in servizio, gli alti costi di formazione e la lunga risoluzione dei problemi in caso di guasto imprevisto del dispositivo appartengono ormai al passato.

Parte del SAMS sono le nostre nuove testine di lettura/scrittura UHF con unità di valutazione IO-Link integrata (860...960 MHz), che sono utilizzate specialmente per l'identificazione nel riconoscimento di parti in formato.

Queste testine di lettura/scrittura sono ottimizzate per la distanza ravvicinata e rilevano in modo affidabile gli oggetti a distanze di lettura fino a 50 cm. Impressionano con l'interfaccia IO-Link, che permette un'integrazione senza problemi collegandosi ai componenti master BNI nell'ASSM. Il loro alloggiamento compatto del cilindro in M30 è anche facile da installare in spazi ristretti.

Oltre all'identificazione affidabile, le testine di lettura/scrittura forniscono numerose funzioni di monitoraggio delle condizioni - come il monitoraggio della temperatura e della qualità del segnale - così come altre multifunzioni.

Le caratteristiche speciali

  • La promessa di Washdown Plus: Supera la classe di protezione IP69K e sono garantiti 1000 cicli di pulizia.
  • Materiale igienico (acciaio inossidabile 1.4404/PBT)
  • Resistente all'Resistente all'H2O2
  • Interfaccia IO-Link con funzioni intelligenti estese

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare