24.07.2024
Unità di valutazione RFID con esperienza IIoT
Portate le vostre macchine e i vostri sistemi nell'IIoT con MQTT e REST API
Con la crescente importanza delle fabbriche intelligenti, è essenziale un collegamento in rete efficiente e trasparente delle macchine e dei sistemi. Le nostre unità di valutazione BIS V IIoT consentono di integrare perfettamente la vostra soluzione RFID nell'Industrial Internet of Things (IIoT). Approfittate della riduzione dei costi e dell'aumento della produzione grazie all'ottimizzazione dei processi e alla maggiore trasparenza in officina. Sfruttate le opportunità offerte dalla digitalizzazione e rendete la vostra produzione adatta al futuro!
Integrazione intelligente dei dispositivi e raccolta dati
I dati dell'officina vengono inoltrati ai sistemi IT di livello superiore per un'ulteriore elaborazione tramite questi dispositivi intelligenti attraverso le interfacce di comunicazione MQTT e REST API, ampiamente utilizzate nell'ecosistema Internet e standardizzate tra le aziende. I dati raccolti vengono poi valutati nei sistemi MES o ERP per visualizzare i risultati o generare istruzioni per l'azione.
Alle 4 porte RFID del BIS V IIoT è possibile collegare testine di lettura/scrittura (LF, HF, UHF) a scelta, indipendentemente dalla frequenza, per la massima flessibilità dell'applicazione. È inoltre possibile collegare altri dispositivi IO-Link alla porta master IO-Link integrata.
È possibile configurare il BIS V IIoT e i componenti collegati in modo rapido e intuitivo tramite l'interfaccia grafica del browser e l'API REST. Con la nuova funzione "Lettura formattata", è inoltre possibile trasferire i dati binari dal supporto dati nel formato desiderato. Ciò consente di ottenere un'integrazione perfetta nel sistema MES o ERP. La configurazione individuale delle strutture dei dati, dei contenuti e dei formati di uscita rende superflui ulteriori programmi di conversione o la riformattazione manuale.
Ulteriori strumenti UHF, come Loop Filter per la pre-elaborazione e il filtraggio dei dati o PowerScan, vi supportano nella messa in funzione e nel funzionamento delle vostre applicazioni UHF.
I dispositivi con connessione di alimentazione compatta M12 con codice a L sono standardizzati in conformità alla norma IEC 61076-2-111 e rappresentano una soluzione orientata al futuro per le vostre applicazioni RFID. Sono disponibili anche dispositivi con connettore da 7/8".
Versatile
Utilizzate tutte le tecnologie RFID (LF, HF, UHF) con una sola unità di valutazione.
Standardizzato
Grazie alle interfacce di comunicazione standardizzate, l'integrazione è semplice.
Equipaggiato per l'IIoT
Con protocolli IT come MQTT e REST API, siete attrezzati per il futuro.
Semplice
L'intuitiva interfaccia web e gli altri strumenti per le applicazioni UHF garantiscono una semplice parametrizzazione e messa in servizio.
Le caratteristiche speciali
- Un unico dispositivo per tutte le tecnologie RFID (LF, HF, UHF)
- Semplice integrazione IT grazie a MQTT e REST API
- Parametrizzazione rapida tramite l'interfaccia web
- Uscita dati formattata personalizzata
- Strumenti UHF per semplificare la messa in servizio
- Connessione di alimentazione selezionabile tra M12 Power e 7/8

Downloads
-
RFID processors with IIoT capability
1.