Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Nuova generazione di sistemi di misurazione della posizione

Sensori magnetostrittivi compatti per la misurazione della posizione senza contatto

Quando è richiesta la massima precisione per la misurazione della posizione in spazi ristretti, Balluff offre una nuova generazione di sensori magnetostrittivi in esecuzione a barra e a profilo.

Per avere il massimo delle prestazioni hai bisogno di una soluzione più semplice: classi di prestazione C1 e B1

Le varianti Balluff dei nuovi sistemi di misura di posizione magnetostrittivi BTL offrono una combinazione individuale di caratteristiche a seconda della versione del prodotto. All'interno delle rispettive famiglie di sensori, si distinguono due classi di prestazioni (B1 / C1). Ciò consente di configurare e progettare facilmente la soluzione di sensore più adatta alla vostra applicazione.

Tutto ciò di cui avete bisogno

Con i sensori magnetostrittivi della classe di prestazioni B1, sono disponibili funzioni di base per le applicazioni standard con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni. "Tutto ciò di cui avete bisogno": prodotti affidabili che si concentrano sull'essenziale.

Tutto quello che volete

Con i sistemi di misura di posizione BTL della classe di prestazioni C1, otterrete le massime “performance” per le vostre applicazioni più esigenti. Che si tratti di IO-Link, di funzioni estese come il monitoraggio delle condizioni o di varie opzioni di connessione: "Tutto quello che volete" con le versioni BTL C1.


Dove c'è poco spazio, il modello BTL a mini stelo mostra i suoi punti di forza

Il sensore magnetostrittivo di minimo ingombro in un nuovo design a mini stelo è particolarmente adatto all'uso nei cilindri idraulici per il feedback di posizione, negli impianti di stampaggio e laminazione o nella tecnologia di sollevamento e argano. Inoltre, il mini stelo o asta BTL viene utilizzato nelle macchine per lo stampaggio a iniezione e per monitorare l'angolo di inclinazione delle pale del rotore nelle turbine eoliche.

L'alloggiamento in acciaio inossidabile resistente alla corrosione offre un componente robusto e durevole per la vostra applicazione. La misura senza contatto e quindi senza usura garantisce una lunga durata e riduce i tempi di inattività.


Il trasduttore a mini asta BTL è disponibile in tre varianti, per cui troverete sempre il prodotto giusto per la vostra applicazione. Scoprite di persona come configurare il sistema di misura di posizione ideale per la vostra applicazione:


Misurare in modo affidabile la posizione di parti mobili della macchina

I sistemi di misura di posizione con design a profilo convincono anche per la loro compattezza. Il design salvaspazio della custodia consente una facile integrazione su parti mobili della macchina per la misurazione della posizione. Questo rende i sistemi di misura di posizione in esecuzione profilata ideali per il controllo di presse idrauliche nel campo della tecnologia di formatura, ad esempio.


Anche per i sistemi di misura di posizione magnetostrittivi in esecuzione profilata è disponibile un'ampia gamma di varianti, che possono essere configurate individualmente. Trovate subito la soluzione giusta per la vostra applicazione:


Caratteristiche:

  • 2 classi di prestazioni (B1 / C1): la soluzione perfetta per la vostra applicazione
  • 3 esecuzioni meccaniche per le vostre esigenze: Esecuzione ad asta o a 2 profili
  • Lunga durata, grazie al principio di funzionamento senza contatto che li rende esenti da usura.
  • Installazione facile e veloce grazie al design compatto
  • configurabili individualmente
  • Disponibili con interfaccia analogica e interfaccia EtherCAT
  • Semplice parametrizzazione tramite IO-Link
  • Monitoraggio continuo di condizioni quali temperatura, umidità e durata di vita per i dispositivi compatibili con IO-Link
  • Misura simultanea di più posizioni e velocità
  • Ideale per ambienti industriali difficili grazie alla custodia ermetica in alluminio/acciaio inossidabile IP67/IP69K

Avete trovato il sensore magnetostrittivo adatto e state ancora cercando la giusta tecnologia di connessione? Qui troverete i connettori e i cavi di collegamento adatti alle vostre esigenze.

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare