Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Alimentatori per guida DIN
Dimensione
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Metallo
Collegamento
Morsetto, 0.25...4 mm²
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Prezzo di listino
|
123,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| Versione | Rotaia DIN | Rotaia DIN |
| Fissaggio | Montaggio rotaia profilata | Montaggio rotaia profilata |
| Materiale custodia | Metallo | Metallo |
| Collegamento | Morsetto, 0.25...4 mm² | Morsetto, 0.25...4 mm² |
| Tensione d’ingresso | 115/230 V AC, selezione automatica, monofase | 100…240 V AC, monofase |
| Tensione nominale di uscita DC | 24 V | 24 V |
| Corrente nominale in uscita | 10 A | 10 A |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -20...70 °C |
È supportato solo il download del modello CAD