Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazioni ad anello
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m
Versione
Illuminazione ad anello
Dimensione
Ø 116 x 20.5 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
750 mA, 1370 mA (modalità Boost)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD