Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Convertitori di segnale
Funzione
Amplificatore di commutazione sino a 400 mA
Trasduttore d'uscita (PNP/NPN)
Inverter di commutazione (NA/NC)
Trasduttore d'uscita (PNP/NPN)
Inverter di commutazione (NA/NC)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Ingressi digitali
PNP
Collegamento
Connettore, M12x1
Collegamento sensore
M12x1-Presa, 4-poli
Alternativa consigliata
BAE012W
Convertitori di segnale
BAE SC-XA-F06
Disponibilità
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
| BOS S-F01 | BAE SC-XA-F06 | |
|
71,92 EUR
Prezzo di listino
|
68,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Funzione |
Amplificatore di commutazione sino a 400 mA Trasduttore d'uscita (PNP/NPN) Inverter di commutazione (NA/NC) |
Trasduttore d'uscita (PNP/NPN) Inverter di commutazione (NA/NC) Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Ingressi digitali | PNP | PNP |
| Collegamento | Connettore, M12x1 | Connettore, M12x1 |
| Collegamento sensore | M12x1-Presa, 4-poli | M12x1-Presa, 4-poli |
| Materiale custodia | PBT PA | PBT PA |
| Dimensione | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD