Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Alimentatori per guida DIN
Dimensione
275.8 x 126.2 x 111.9 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Metallo
Collegamento
Morsetto, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm²
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
| BAE PS-XA-3Y-24-400-010 | BAE PS-XA-3Y-24-400-023 | |
|
-
Prezzo di listino
|
374,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 275.8 x 126.2 x 111.9 mm | 255 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| Versione | Rotaia DIN | Rotaia DIN |
| Fissaggio | Montaggio rotaia profilata | Montaggio rotaia profilata |
| Materiale custodia | Metallo | Metallo |
| Collegamento | Morsetto, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm² | Morsetto, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm² |
| Tensione d’ingresso | 400…500 V AC, trifase | 400…500 V AC, trifase |
| Tensione nominale di uscita DC | 24 V | 24 V |
| Corrente nominale in uscita | 40 A | 40 A |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -25...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD