Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Display
Funzione
Contatore monoasse
Ingressi, numero
2
Uscite, numero
2
Uscite digitali
2x PNP
Alimentazione rilevatore
24 V, max 500 mA
Alternativa consigliata
BAE010L
Display
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BDD 610-R3Q3-0-53-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
243,23 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Funzione | Contatore monoasse | Contatore monoasse |
|---|---|---|
| Ingressi, numero | 2 | 4 |
| Uscite, numero | 2 | 4 |
| Uscite digitali | 2x PNP | 4x PNP |
| Alimentazione rilevatore | 24 V, max 500 mA | 5 V/24 V, max 250 mA |
| Temperatura ambiente | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Grado di protezione parte frontale custodia | IP42 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Sezione quadro di comando | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 18...30 VDC |
| Frequenza d'ingresso max. | - | 1 MHz |
È supportato solo il download del modello CAD