Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Display
Funzione
Modulo indicatore
Ingressi, numero
2
Interfaccia porta 01
Impulso digitale
Uscite, numero
2
Uscite digitali
2x Relè
Alternativa consigliata
BAE010M
Display
BDD 750-1P01-000-203-2-A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BDD-AM 10-1-P | BDD 750-1P01-000-203-2-A | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Funzione | Modulo indicatore | Modulo indicatore interfaccia P |
|---|---|---|
| Ingressi, numero | 2 | 1 |
| Interfaccia porta 01 | Impulso digitale | - |
| Uscite, numero | 2 | 2 |
| Uscite digitali | 2x Relè | 2x Relè |
| Alimentazione rilevatore | 5 V/24 V, max 300 mA | 5 V/24 V, max 250 mA |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | -20...60 °C |
| Grado di protezione parte frontale custodia | IP64 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE EAC |
CE UKCA WEEE |
| Sezione quadro di comando | 68 x 138 mm | 43 x 91 mm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 18...30 VDC |
| Frequenza d'ingresso max. | - | 1 MHz |
È supportato solo il download del modello CAD