Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Dispositivo di commutazione analogico
Principio di funzionamento
Trasduttore di segnale
Testo aggiuntivo
su barra
Collegamento
Morsettiere a vite
Ingressi analogici
Analogica, corrente (0…10 mA)
Analogica, corrente (0…20 mA)
Analogica, tensione (0…10 V)
Analogica, corrente (0…20 mA)
Analogica, tensione (0…10 V)
Uscita di commutazione
3x PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
187,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Principio di funzionamento | Trasduttore di segnale | Trasduttore di segnale |
|---|---|---|
| Testo aggiuntivo | su barra | per il montaggio in loco |
| Collegamento | Morsettiere a vite | Cavo |
| Ingressi analogici |
Analogica, corrente (0…10 mA) Analogica, corrente (0…20 mA) Analogica, tensione (0…10 V) |
Analogica, tensione (0…10 V) |
| Uscita di commutazione | 3x PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA) | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP20, IP40 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Collegamento sensore | - | M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Materiale | - | Ottone nichelato |
È supportato solo il download del modello CAD