Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Convertitori di segnale
Funzione
Prolungamento impulsi
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Ingressi digitali
PNP/NPN
Collegamento
Morsettiere a vite
Collegamento sensore
4-pin
Alternativa consigliata
BAE002N
Convertitori di segnale
BOS S-T02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Funzione | Prolungamento impulsi |
Amplificatore di commutazione sino a 400 mA Ritardo di inserzione/disinserzione timer |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Ingressi digitali | PNP/NPN | NPN |
| Collegamento | Morsettiere a vite | Connettore, M12x1 |
| Collegamento sensore | 4-pin | M12x1-Presa, 4-poli |
| Materiale custodia | Plastica | PBT PA |
| Dimensione | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP20, IP40 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD