Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Palmari LF (125 kHz)
Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Nome prodotto
Standard
Dimensione
97 x 55 x 232 mm
Forma antenna
rotonda
Indicatore
LCD Display 20 caratteri /4 righe
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
| BIS L-812-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
Prezzo di listino
|
2.920,05 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (125 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nome prodotto | Standard | - |
| Dimensione | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Forma antenna | rotonda | - |
| Indicatore | LCD Display 20 caratteri /4 righe |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| Tastiera | 32 tasti alfanumerici (4x8) | - |
| Tensione d'esercizio UB | Pacco batterie 2.4 V DC NiMH | 3.8 VDC Pacco batterie |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | - |
| Grado di protezione | IP40 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| Principio di funzionamento | - | Programmatore portatile |
| Sistema operativo | - | Android™ 11 |
| Processore | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Memoria di lavoro | - | 2 GB RAM |
| Memoria dati | - | 16 GB Flash |
| Tipo di batteria | - | Lithium-ion accu |
| Interfaccia 01 | - | WLAN |
| Interfaccia 02 | - | Bluetooth |
| Indicatore di funzione | - | Progress indicator, LED |
| Grado di protezione | - | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD