Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Dispositivi di scritt./lett. LF mobili (70/455 kHz)
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Nome prodotto
Read / write heads
Dimensione
Ø 14.5 x 94 mm
Forma antenna
rotonda
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS01HE
Palmari RFID Accessori LF
BIS C-830-4-011-A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS C-851 | BIS C-830-4-011-A | |
|
246,63 EUR
Prezzo di listino
|
604,56 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nome prodotto | Read / write heads | - |
| Dimensione | Ø 14.5 x 94 mm | - |
| Forma antenna | rotonda | - |
| Temperatura di immagazzinamento | -20...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | - |
| Grado di protezione | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Tecnologie RFID supportate | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Frequenza di lavoro | - | 70/455 kHz |
| Interfaccia 01 | - | USB 2.0 |
| Interfaccia 02 | - | RS485 |
| Collegamento | - | Connettore, M12x1-Presa, 5-poli |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | - | 1 |
| Tensione d'esercizio UB | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Grado di protezione | - | IP40, montato |
È supportato solo il download del modello CAD