Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Amplificatori per sensori capacitivi
Dimensione
15 x 30 x 45 mm
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
PC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | PC | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP40 |
È supportato solo il download del modello CAD