Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Amplificatori per sensori capacitivi
Dimensione
15 x 30 x 45 mm
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
PC
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
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | PC | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP40 |
È supportato solo il download del modello CAD