Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAE00FN

BAE LX-VS-RI100-S

Illuminazioni ad anello

Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m
Versione
Illuminazione ad anello
Dimensione
Ø 116 x 20.5 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
500 mA
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
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m
Versione
Illuminazione ad anello
Dimensione
Ø 116 x 20.5 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
500 mA
Modalità operativa
Normale
Ingressi digitali
Trigger
Materiale
Alluminio anodizzato, nero
Vetro
Superficie luminosa
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Tipo di luce
LED infrarosso
Lunghezza d’onda
875 nm
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Omologazione / conformità
CE
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare