Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazioni spot
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m
Versione
Illuminazione spot
Dimensione
Ø 30 x 64 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
170 mA
Alternativa consigliata
BAE011L
Illuminazioni spot
BAE LX-VS-SR030A
Disponibilità
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
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
466,02 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
|---|---|---|
| Versione | Illuminazione spot | Illuminazione spot |
| Dimensione | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Tensione di esercizio nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Assorbimento di corrente max. | 170 mA | 300 mA |
| Modalità operativa | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| Ingressi digitali | Trigger | Trigger |
| Materiale |
Acciaio inossidabile (1.4301) Ottone Vetro |
Acciaio inossidabile (1.4301) Ottone PC |
| Superficie luminosa | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Lunghezza d’onda | 617 nm | 625 nm |
| Intensità d'illuminazione (0,1 m) | 13800 Lux | 1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Angolo di irradiamento | 17 ° | 10 ° |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD