Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazioni dello sfondo
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m
Versione
Illuminazione dello sfondo
Dimensione
130 x 9.5 x 155 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
416 mA
Alternativa consigliata
BAE000H
Illuminazioni dello sfondo
BAE LX-VS-HR100
Disponibilità
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
| BAE LX-VS-HR100-E | BAE LX-VS-HR100 | |
|
919,92 EUR
Prezzo di listino
|
512,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m |
|---|---|---|
| Versione | Illuminazione dello sfondo | Illuminazione dello sfondo |
| Dimensione | 130 x 9.5 x 155 mm | 130 x 9.5 x 155 mm |
| Tensione di esercizio nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Assorbimento di corrente max. | 416 mA | 416 mA |
| Modalità operativa | Normal (continuous operation) | Normal (continuous operation) |
| Ingressi digitali | Trigger | Trigger |
| Materiale |
Acciaio inossidabile (1.4301) Vetro PMMA |
Alluminio anodizzato, nero Vetro PMMA |
| Superficie luminosa | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Lunghezza d’onda | 617 nm | 617 nm |
| Intensità d'illuminazione (0,1 m) | 3700 Lux | 3700 Lux |
| Angolo di irradiamento | 55° x 55° | 55° x 55° |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | -10...55 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Grado di protezione | IP69K | IP54 |
È supportato solo il download del modello CAD