Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAE00JK

BIS Z-GW-001-PBS

Moduli di comunicazione HF (13,56 MHz)

Dimensione
107 x 33 x 104 mm
Interfaccia
Profibus DP Slave;USB 2.0 separato galvanicamente
Interfacce aggiuntive
Subnet 16 (RS485)
Materiale custodia
Alluminio, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
-20...50 °C
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
107 x 33 x 104 mm
Interfaccia
Profibus DP Slave;USB 2.0 separato galvanicamente
Interfacce aggiuntive
Subnet 16 (RS485)
Materiale custodia
Alluminio, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP30
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare