Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAE00JP

BIS Z-HB-004-TCP

Moduli di comunicazione HF (13,56 MHz)

Dimensione
216 x 32 x 89 mm
Interfaccia
Ethernet TCP/IP
Interfacce aggiuntive
Subnet 16 (RS485)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Temperatura ambiente
-20...50 °C
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
216 x 32 x 89 mm
Interfaccia
Ethernet TCP/IP
Interfacce aggiuntive
Subnet 16 (RS485)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP31
Omologazione / conformità
FCC (Radio)
CE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare