Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Amplificatori per sensori capacitivi
Dimensione
10.5 x 45 x 75.5 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
PBT
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
| BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | |
|
98,20 EUR
Prezzo di listino
|
124,59 EUR
Prezzo di listino
|
124,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP40 | IP40 | IP40 |
| Uscita analogica | - | Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA | - |
| Funzione di temporizzazione | - | Ritardo di inserzione/disinserzione programmabile | Ritardo di inserzione/disinserzione programmabile |
| Interfaccia | - | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD