Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Alimentatori dal formato compatto
Dimensione
51 x 28 x 78 mm
Versione
Enclosed
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Metallo
Tipo di collegamento
Morsetto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-015-052 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 51 x 28 x 78 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| Versione | Enclosed | Rotaia DIN |
| Fissaggio | Fissaggio flangia | Montaggio rotaia profilata |
| Materiale custodia | Metallo | Plastica |
| Tipo di collegamento | Morsetto | - |
| Forma connettore | 0.2 mm²...2.5 mm² | - |
| Tensione d’ingresso | 100…240 V AC, monofase | 100…240 V AC, monofase |
| Tensione nominale di uscita DC | 24 V | 24 V |
| Corrente nominale in uscita | 1.5 A | 2.5 A |
| Potenza di uscita max. | 36 W | - |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Temperatura ambiente | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Collegamento | - | Morsetto, 0.25...2.5 mm² |
È supportato solo il download del modello CAD