Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAE00M6

BAE PS-XA-1W-15-014-051

Alimentatori dal formato compatto

Dimensione
54 x 30 x 92 mm
Versione
Enclosed
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Plastica
Tipo di collegamento
Morsetto
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
54 x 30 x 92 mm
Versione
Enclosed
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Plastica
Tipo di collegamento
Morsetto
Forma connettore
0.2 mm²...2.5 mm²
Tensione d’ingresso
100…240 V AC, monofase
Tensione nominale di uscita DC
15 V
Corrente nominale in uscita
1.4 A
Potenza di uscita max.
21 W
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-40...71 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare