Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE00MR

BAE PD-US-007-S92

Ausilio di regolazione/attrezzo

Principio di funzionamento
Teach adapter
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Funzione di apprendimento
Pin1 su Pin5
Collegamento 1
M12x1-Presa, 5-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, 5-poli
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
Teach adapter
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Funzione di apprendimento
Pin1 su Pin5
Collegamento 1
M12x1-Presa, 5-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, 5-poli
Dimensione
12 x 30 x 300 mm
Materiale
PA
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare