Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Livelle laser
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Modulo laser
Dimensione
Ø 20 x 138 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
170 mA
Alternativa consigliata
BAE0107
Livelle laser
BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-L7-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
|---|---|---|
| Versione | Modulo laser | Modulo laser |
| Dimensione | Ø 20 x 138 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Tensione di esercizio nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Assorbimento di corrente max. | 170 mA | 300 mA |
| Ingressi digitali | Trigger | Trigger |
| Materiale | Ottone dorato Vetro | Acciaio inossidabile Vetro Dadi in ottone nichelato |
| Tipo di luce | Laser a luce blu | Laser a luce blu |
| Lunghezza d’onda | 450 nm | 450 nm |
| Temperatura ambiente | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD