Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
analogica, corrente 4…20 mA
Indicatore
LED verde: tensione di esercizio
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
Apprendimento Sn
Modalità di apprendimento Aut/Pot
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
Apprendimento Sn
Modalità di apprendimento Aut/Pot
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
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
| BAE SA-OH-038-IC-S75G | BAE SA-OH-062-IC-S75G | |
|
296,48 EUR
Prezzo di listino
|
275,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaccia | analogica, corrente 4…20 mA | analogica, corrente: 4…20 mA |
| Indicatore |
LED verde: tensione di esercizio Intensità del segnale - indicatore a segmenti |
Display OLED Tensione di funzionamento - LED verde Segnale - LED giallo Funzione di allarme - LED rosso Sync - LED orange |
| Possibilità di regolazione |
Sensibilità (Sn) Apprendimento Sn Modalità di apprendimento Aut/Pot Direzione di lettura indicatore a segmenti Indicatore a segmenti ON/OFF Blocco tastiera ON/OFF Impostazione di fabbrica (Reset) |
Auto-Synch Contrasto del display OLED Impostazione di fabbrica (Reset) Apprendimento statico/dinamico/manuale Sincronizzazione ON/OFF Direzione di lettura del display OLED Amplificazione |
| Dispositivo di regolazione | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Tasto |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Caratteristiche addizionali | - | Synchronization |
È supportato solo il download del modello CAD