Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 0…10 V
Indicatore
LED verde: tensione di esercizio
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
Apprendimento Sn
Modalità di apprendimento Aut/Pot
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
Apprendimento Sn
Modalità di apprendimento Aut/Pot
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-S75G | BAE SA-OH-061-UA-S75G | |
|
296,48 EUR
Prezzo di listino
|
275,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaccia | Analogica, tensione 0…10 V | Analogica, tensione: 0…10 V |
| Indicatore |
LED verde: tensione di esercizio Intensità del segnale - indicatore a segmenti |
Display OLED Tensione di funzionamento - LED verde Segnale - LED giallo Funzione di allarme - LED rosso Sync - LED orange |
| Possibilità di regolazione |
Sensibilità (Sn) Apprendimento Sn Modalità di apprendimento Aut/Pot Direzione di lettura indicatore a segmenti Indicatore a segmenti ON/OFF Blocco tastiera ON/OFF Impostazione di fabbrica (Reset) |
Auto-Synch Contrasto del display OLED Impostazione di fabbrica (Reset) Apprendimento statico/dinamico/manuale Sincronizzazione ON/OFF Direzione di lettura del display OLED Amplificazione |
| Dispositivo di regolazione | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Tasto |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Caratteristiche addizionali | - | Synchronization |
È supportato solo il download del modello CAD