Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Indicatore
Funzione in uscita - LED giallo
Stabilità - LED verde
Stabilità - LED verde
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
Commutazione chiaro/scuro
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Risoluzione normale/alta
Ritardo di inserzione/disinserzione
Commutazione chiaro/scuro
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Risoluzione normale/alta
Ritardo di inserzione/disinserzione
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-S75G | BAE SA-OH-063-PP-S75G | |
|
200,62 EUR
Prezzo di listino
|
167,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
| Interfaccia | PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Indicatore |
Funzione in uscita - LED giallo Stabilità - LED verde |
LED verde: tensione di esercizio Errore - LED rosso Funzione in uscita - LED giallo |
| Possibilità di regolazione |
Sensibilità (Sn) Commutazione chiaro/scuro Funzione temporizzatrice ON/OFF Risoluzione normale/alta Ritardo di inserzione/disinserzione |
Apprendimento Sn Commutazione chiaro/scuro Ritardo di disinserzione ON/OFF |
| Dispositivo di regolazione | Interruttore a scorrimento a 3 posizioni |
Interruttore a scorrimento a 3 posizioni Interruttore a scorrimento a 2 posizioni (2x) Tasto (2x) |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Caratteristiche addizionali | - |
External teach Signal Delay |
È supportato solo il download del modello CAD