Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Indicatore
Funzione in uscita - LED giallo
LED verde: tensione di esercizio
Errore - LED verde, lampeggiante
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
LED verde: tensione di esercizio
Errore - LED verde, lampeggiante
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
Commutazione chiaro/scuro
Apprendimento Sn
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
Soglia d'allarme
Modalità di apprendimento Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
Isteresi (4 livelli)
Tempo d'integrazione 4…128 ms
Soglia di commutazione superiore ed inferiore
Tempo di ritardo
Commutazione chiaro/scuro
Apprendimento Sn
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
Soglia d'allarme
Modalità di apprendimento Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
Isteresi (4 livelli)
Tempo d'integrazione 4…128 ms
Soglia di commutazione superiore ed inferiore
Tempo di ritardo
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
280,11 EUR
Prezzo di listino
|
275,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Indicatore |
Funzione in uscita - LED giallo LED verde: tensione di esercizio Errore - LED verde, lampeggiante Intensità del segnale - indicatore a segmenti |
Display OLED Tensione di funzionamento - LED verde Uscita 1 attiva - LED giallo Uscita 2 attiva - LED giallo Funzione di allarme - LED rosso Sync - LED orange |
| Possibilità di regolazione |
Sensibilità (Sn) Commutazione chiaro/scuro Apprendimento Sn Direzione di lettura indicatore a segmenti Indicatore a segmenti ON/OFF Blocco tastiera ON/OFF Impostazione di fabbrica (Reset) Soglia d'allarme Modalità di apprendimento Aut/Fine/1-Pt/2-Pt Isteresi (4 livelli) Tempo d'integrazione 4…128 ms Soglia di commutazione superiore ed inferiore Tempo di ritardo |
Auto-Synch Contrasto del display OLED Modalità contatore Tempo di ritardo Funzione dinamica Funzione di apprendimento esterna Impostazione di fabbrica (Reset) IO-Link Commutazione chiaro/scuro Ritardo di disinserzione ON/OFF Modalità SIO / modalità IO-Link Funzione finestra/funzione di commutazione standard Apprendimento statico/dinamico/manuale Apprendimento 1-Pt/2-Pt/dinamico Sincronizzazione ON/OFF Sensibilità (punto di commutazione) Direzione di lettura del display OLED Amplificazione Isteresi |
| Dispositivo di regolazione | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Configurazione mediante I/O-Link Tasto |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Caratteristiche addizionali | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
È supportato solo il download del modello CAD