Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 0…10 V
Indicatore
LED verde: tensione di esercizio
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Intensità del segnale - indicatore a segmenti
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
Apprendimento Sn
Modalità di apprendimento Aut/Pot
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
Apprendimento Sn
Modalità di apprendimento Aut/Pot
Direzione di lettura indicatore a segmenti
Indicatore a segmenti ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Impostazione di fabbrica (Reset)
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
| BAE SA-OH-038-UA-DV02 | BAE SA-OH-061-UA-DP02 | |
|
296,48 EUR
Prezzo di listino
|
275,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 77.3 mm |
| Interfaccia | Analogica, tensione 0…10 V | Analogica, tensione: 0…10 V |
| Indicatore |
LED verde: tensione di esercizio Intensità del segnale - indicatore a segmenti |
Display OLED Tensione di funzionamento - LED verde Segnale - LED giallo Funzione di allarme - LED rosso Sync - LED orange |
| Possibilità di regolazione |
Sensibilità (Sn) Apprendimento Sn Modalità di apprendimento Aut/Pot Direzione di lettura indicatore a segmenti Indicatore a segmenti ON/OFF Blocco tastiera ON/OFF Impostazione di fabbrica (Reset) |
Auto-Synch Contrasto del display OLED Funzione di apprendimento esterna Impostazione di fabbrica (Reset) Apprendimento statico/dinamico/manuale Sincronizzazione ON/OFF Direzione di lettura del display OLED Amplificazione |
| Dispositivo di regolazione | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Tasto |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2 m, PUR |
| Materiale custodia | ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Caratteristiche addizionali | - |
Synchronization External teach |
È supportato solo il download del modello CAD