Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazioni lineari
Collegamento
Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m
Versione
Illuminazione lineare
Dimensione
13 x 18 x 100 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
170 mA, 375 mA (modalità Boost)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD