Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26

Illuminazioni lineari

Collegamento
Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m
Versione
Illuminazione lineare
Dimensione
13 x 18 x 200 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
290 mA, 710 mA (modalità Boost)
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
Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m
Versione
Illuminazione lineare
Dimensione
13 x 18 x 200 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
290 mA, 710 mA (modalità Boost)
Modalità operativa
Normal (funzionamento continuo)
Boost (funzionamento continuo con raffreddamento)
Ingressi digitali
Trigger
Materiale
Alluminio anodizzato, nero
Vetro
Superficie luminosa
195 x 10 mm
Tipo di luce
LED infrarosso
Lunghezza d’onda
875 nm
Angolo di irradiamento
115 ° x 35 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare