Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Livelle laser
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Modulo laser
Dimensione
Ø 20 x 128 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
80 mA
Alternativa consigliata
BAE010A
Livelle laser
BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
Disponibilità
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
| BAE LX-XO-PL018-C1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 | |
|
-
Prezzo di listino
|
729,48 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
|---|---|---|
| Versione | Modulo laser | Modulo laser |
| Dimensione | Ø 20 x 128 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Tensione di esercizio nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Assorbimento di corrente max. | 80 mA | 400 mA |
| Ingressi digitali | Trigger | Trigger |
| Materiale |
Ottone nichelato Vetro |
Acciaio inossidabile Vetro Dadi in ottone nichelato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Lunghezza d’onda | 635 nm | 635 nm |
| Temperatura ambiente | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD