Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE00PR

BAE SA-OH-035-NP-DV02

Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici

Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Indicatore
LED verde: tensione di esercizio
Display digitale
Stato di commutazione - LED giallo
Possibilità di regolazione
Commutazione chiaro/scuro
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Tempo di ritardo
Modalità di apprendimento Aut/Hys/Int/Pot
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
Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Indicatore
LED verde: tensione di esercizio
Display digitale
Stato di commutazione - LED giallo
Possibilità di regolazione
Commutazione chiaro/scuro
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Tempo di ritardo
Modalità di apprendimento Aut/Hys/Int/Pot
Dispositivo di regolazione
Slide switch 4 positions or 3 positions
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
ABS PC
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare