Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Serie
SA-OH
Dimensione
15 x 36 x 61 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Indicatore
LED verde: tensione di esercizio
Display digitale
Stato di commutazione - LED giallo
Display digitale
Stato di commutazione - LED giallo
Possibilità di regolazione
Commutazione chiaro/scuro
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Tempo di ritardo
Modalità di apprendimento Aut/Hys/Int/Pot
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Tempo di ritardo
Modalità di apprendimento Aut/Hys/Int/Pot
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
| BAE SA-OH-035-NP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
280,11 EUR
Prezzo di listino
|
275,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaccia | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Indicatore |
LED verde: tensione di esercizio Display digitale Stato di commutazione - LED giallo |
Display OLED Tensione di funzionamento - LED verde Uscita 1 attiva - LED giallo Uscita 2 attiva - LED giallo Funzione di allarme - LED rosso Sync - LED orange |
| Possibilità di regolazione |
Commutazione chiaro/scuro Funzione temporizzatrice ON/OFF Tempo di ritardo Modalità di apprendimento Aut/Hys/Int/Pot |
Auto-Synch Contrasto del display OLED Modalità contatore Tempo di ritardo Funzione dinamica Funzione di apprendimento esterna Impostazione di fabbrica (Reset) IO-Link Commutazione chiaro/scuro Ritardo di disinserzione ON/OFF Modalità SIO / modalità IO-Link Funzione finestra/funzione di commutazione standard Apprendimento statico/dinamico/manuale Apprendimento 1-Pt/2-Pt/dinamico Sincronizzazione ON/OFF Sensibilità (punto di commutazione) Direzione di lettura del display OLED Amplificazione Isteresi |
| Caratteristiche addizionali | Funzione Remote per soglia di commutazione Impostazione manuale/regolazione di precisione mediante menu di navigazione |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Dispositivo di regolazione | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Configurazione mediante I/O-Link Tasto |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD