Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE00TL

BAE PS-XA-1W-24-080-604-I

Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link

Dimensione
116 x 85 x 150 mm
Versione
IP67
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore
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
116 x 85 x 150 mm
Versione
IP67
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa
Tensione d’ingresso
100…240 V AC, monofase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
8 A
Potenza di uscita max.
192 W
Corrente d'uscita max.
12 A per max. 4 s
Grado di protezione
IP67, con connettore
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare