Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAE00TP

BAE PS-XA-1W-24-038-607-I

Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link

Dimensione
85.4 x 72.6 x 139 mm
Versione
IP67
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore
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
85.4 x 72.6 x 139 mm
Versione
IP67
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa
Tensione d’ingresso
100…240 V AC, monofase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
3.8 A
Potenza di uscita max.
91.2 W
Corrente d'uscita max.
6 A per max. 4 s
Grado di protezione
IP67, con connettore
Omologazione / conformità
CE
IO-Link
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare