Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE00U5

BAE LX-XO-PL018-L8-S4

Livelle laser

Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Modulo laser
Dimensione
Ø 20 x 138 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
200 mA
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Modulo laser
Dimensione
Ø 20 x 138 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
200 mA
Ingressi digitali
Trigger
Materiale
Ottone dorato Vetro
Tipo di luce
Laser luce verde
Lunghezza d’onda
520 nm
Temperatura ambiente
0...40 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare