Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAE00W7

BIS U-870-1-008-X-001-1

Dispositivi di scrittura/lettura UHF mobili (860/930 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Nome prodotto
WLAN
Omologazione radio
USA (FCC)
Canada (ISED)
Dimensione
100 x 51 x 265 mm
Forma antenna
Dipolo
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Nome prodotto
WLAN
Omologazione radio
USA (FCC)
Canada (ISED)
Dimensione
100 x 51 x 265 mm
Forma antenna
Dipolo
Indicatore
Display touchscreen TFT (colore): risoluzione 480x640 VGA
Tastiera
52 tasti alfanumerici
Tensione d'esercizio UB
Pacco batterie 3.7 V DC
Temperatura di immagazzinamento
-40...60 °C
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
FCC (Radio)
IC RSS-210
WEEE
EAC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare