Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazioni macchine
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 20 x 358 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato
PMMA
PMMA
Alternativa consigliata
BAE012E
Illuminazioni macchine
BAE LX-XA-BW0278B-S4
Disponibilità
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
| BAE LX-XA-BW0278-S4 | BAE LX-XA-BW0278B-S4 | |
|
219,87 EUR
Prezzo di listino
|
190,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
|
Scheda tecnica del prodotto EPREL |
||
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore | Connettore, M12x1-Connettore |
|---|---|---|
| Versione | Illuminazione macchina | Illuminazione macchina |
| Dimensione | Ø 20 x 358 mm | Ø 20 x 358 mm |
| Tensione di esercizio nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Materiale |
Alluminio anodizzato PMMA |
Alluminio anodizzato, naturale Acryl glass |
| Superficie luminosa | 278 x 14 mm | 278 x 16 mm |
| Angolo di irradiamento | 120 ° | 120 ° |
| Tipo di luce | LED luce bianca | LED, luce bianca, diffusa |
| Intensità luminosa | 654 lm | 675 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K | 4000 K |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP69K | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD