Illuminazioni macchine
PMMA
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0530-S4 | BAE LX-XA-BW0332B-S4 | |
|
370,00 EUR
Prezzo di listino
|
215,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
|
Scheda tecnica del prodotto EPREL |
||
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore | Connettore, M12x1-Connettore |
|---|---|---|
| Versione | Illuminazione macchina | Illuminazione macchina |
| Dimensione | Ø 20 x 610 mm | Ø 20 x 412 mm |
| Tensione di esercizio nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Materiale |
Alluminio anodizzato PMMA |
Alluminio anodizzato, naturale Acryl glass |
| Superficie luminosa | 530 x 14 mm | 332 x 16 mm |
| Angolo di irradiamento | 120 ° | 120 ° |
| Tipo di luce | LED luce bianca | LED, luce bianca, diffusa |
| Intensità luminosa | 1256 lm | 770 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K | 4000 K |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP69K | IP67 |