Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: +24V
PIN 2: non assegnato
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: non assegnato
PIN 2: non assegnato
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazioni macchine
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 45 x 800 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Vetro borosilicato
Classe di efficienza
EPREL product data sheet
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD