Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE0100

BIS U-890-2-020-X-005

Dispositivi di scrittura/lettura UHF mobili (860/930 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Nome prodotto
WLAN + 2D
Omologazione radio
Europa (CE)
Dimensione
91 x 196 x 135 mm
Forma antenna
Dipolo a croce
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Nome prodotto
WLAN + 2D
Omologazione radio
Europa (CE)
Dimensione
91 x 196 x 135 mm
Forma antenna
Dipolo a croce
Indicatore
Display touch 4,3" (a colori): 800x480 VGA risoluzione 262000 colori
Tastiera
5 tasti
Temperatura di immagazzinamento
-20...60 °C
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare