Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAE010N

BDD 750-1S01-000-203-2-A

Display

Funzione
Modulo indicatore interfaccia SSI
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Ingressi, numero
1
Frequenza d'ingresso max.
1 MHz
Uscite, numero
2
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Modulo indicatore interfaccia SSI
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Ingressi, numero
1
Frequenza d'ingresso max.
1 MHz
Uscite, numero
2
Uscite digitali
2x Relè
Alimentazione rilevatore
5 V/24 V, max 250 mA
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado di protezione parte frontale custodia
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Sezione quadro di comando
43 x 91 mm
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare