Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4

Illuminazioni macchine

Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 20 x 250 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato, naturale
Acryl glass
Classe di efficienza
Efficiency class F

EPREL product data sheet
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
Connettore, M12x1-Connettore
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 20 x 250 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato, naturale
Acryl glass
Superficie luminosa
170 x 16 mm
Angolo di irradiamento
120 °
Tipo di luce
LED, luce bianca, diffusa
Intensità luminosa
385 lm
Temperatura di colore
4000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare